Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini, 9.7 W, 1350 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér

ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 1350 lm, 9.7 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 59015100
Teljes rendelési kód: 872016959015100
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104519 hu_HU pdf 297.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104519_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104519_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 IES
Revit-fájl
ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 910505104519 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 LDT