Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini, 18.8 W, 2200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete

ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Átlátszó, Üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 59020500
Teljes rendelési kód: 872016959020500
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104524 hu_HU pdf 303.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104524_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104524_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 LDT