Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér

ST332T 27S/830 PSU HWB WH401

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 59021200
Teljes rendelési kód: 872016959021200
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104525 hu_HU pdf 238.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104525_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104525_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 LDT