Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Szürke

ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402

Termékleírás

Projector 5C track, D65 mm, Polikarbonát, Szürke, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Átlátszó, Üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 59018200
Teljes rendelési kód: 872016959018200
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104522 hu_HU pdf 417.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104522_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104522_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 IES
Revit-fájl
ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 910505104522 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 LDT