Philips CoreLine felületre szerelt gen 4

Dolgozzon okosabban, végezzen hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC
911401841687
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC
911401841787
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
911401842287
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC
911401842387

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Bemutatjuk a Philips CoreLine felületre szerelt gen4-et, a kiváló minőségű és innovatív lámpatestek családját, amelyek energiahatékony és tartós megvilágítást biztosítanak otthonában vagy irodájában. Az akár 6800 lm-ig terjedő nagyobb fényáramcsomagoknak, az akár 160 lm/W-ig megnövelt hatékonyságnak, valamint a hosszabb, L90-es szinten 50 000 órás / L80-as szinten 100 000 órás üzemidőnek köszönhetően a CoreLine termékcsaládunk fényes és hosszan tartó világítást biztosít. Felületre szerelt lámpatesteink minden változatban egyenáramú csatlakozókkal, egyetlen doboztól 4 az 1-ben csomagolásig és műanyagmentes csomagolással rendelkeznek, így környezetbarát és költséghatékonyak. A CoreLine felületre szerelt gen4-ünk ugyanazokkal a zöld gyorscsatlakozókkal rendelkezik, mint a CoreLine panel, és kompatibilis a Wieland GSTi3 és GST/5 csatlakozókkal. Frissítse világítását még ma a Philips CoreLine felületre szerelt gen4-gyel, egy kiváló minőségű és innovatív megoldással, amely teljesíti a Philips energiahatékony és tartós megvilágításra vonatkozó ígéretét.

Előnyök

  • Energiatakarékos: A legmodernebb LED-technológiánk biztosítja, hogy a CoreLine felületre szerelt gen4 környezetbarát és költséghatékony legyen, így pénzt takaríthat meg az energiaszámlákon, miközben csökkenti szénlábnyomát.

  • Fényes és hatékony: Az akár 6800 lm-ig terjedő nagyobb lumenű csomagokkal a CoreLine felületre szerelt gen4 fényes és hatékony megvilágítást biztosít otthonában vagy irodájában.

Jellemzők

  • Nagyobb fényáramú csomagok: akár 6800 lm (2 x 58 W-os hagyományos fényforrás helyett) az erős és hatékony megvilágításért

  • Fokozott hatásfok: akár 160 lm/W az energiatakarékos és környezetbarát világításért

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Oktatás

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine felületre szerelt gen 4 hu_HU pdf 905.9 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 8.2 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 8.1 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 272.9 kB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine felületre szerelt gen 4
Több eszköz - Visuals
Videó
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Videó
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine felületre szerelt gen 4
Több eszköz - Software Plugins