Philips CoreLine felületre szerelt gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
Termékleírás
1200x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év