Philips CoreLine felületre szerelt gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC

Termékleírás

1200x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401842087
Teljes rendelési kód: 872016976425599

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC txt 4.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401842087 hu_HU pdf 680.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401842087_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401842087_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC IES
Revit-fájl
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC 911401842087 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB