Philips CoreLine felületre szerelt gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, UGR19

SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC

Termékleírás

1570x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401842387
Teljes rendelési kód: 872016976428699

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC txt 4.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401842387 hu_HU pdf 834.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401842387_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401842387_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC IES
Revit-fájl
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC 911401842387 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB