Philips CoreLine felületre szerelt gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC
Termékleírás
1200x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év