Philips CoreLine Highbay Gen5

Telepítsen okosabban, végezzen gyorsabban. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CoreLine Highbay Gen5 hű marad a CoreLine ígéretéhez: innovatív, könnyen használható és magas minőségű lámpatesteket kínál. Egy megbízható, rendkívül hatékony lámpatest, amely nagyon hosszú élettartammal rendelkezik, jelentős energiamegtakarítást biztosít és kevesebb karbantartást igényel. Ugyanakkor a CoreLine Highbay nagyon könnyen kezelhető. A lámpatest felszerelhető a meglévő hálózatra, és az elektromos csatlakoztatás egyszerű feladat, nincs szükség a lámpatest felnyitására, mivel egy külső IP65 csatlakozó leegyszerűsíti a szerelést. Kétféle sugárzási szög közül választhat: keskeny vagy széles sugárzási szög, így világítási tervét pontosan az igényeihez igazíthatja. A kínálatban megtalálhatók Interact Ready lámpatestek is, amelyekbe integrált vezeték nélküli kommunikáció, valamint mozgás- és fényérzékelők kerültek beépítésre. A CoreLine Highbay Gen5 készen áll arra, hogy bármilyen Interact csatlakoztatott világítási rendszerrel használják.

Előnyök

  • Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket

  • Könnyen felszerelhető – egyetlen függesztőhoroggal és külső csatlakozóval rendelkezik, a további rögzítőelem nagyobb rugalmasságot biztosít

Jellemzők

  • Hosszú élettartam és nagy hatásfok: 50 000 óra a kezdeti szinthez viszonyítva legalább 85%-os fluxus mellett; 160 lm/W-ig

  • Választható sugárzási szögek: keskeny és széles sugárzási szög, hogy további tartozékok nélkül biztosítható legyen a káprázás alacsony szintje

Alkalmazási területek

  • Általános gyártási területek
  • Kiállítócsarnokok
  • Raktárak és logisztikai központok
  • Nagy belmagasságú társalgók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 hu_HU pdf 1.2 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.3 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Videó
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Több eszköz - Software Plugins