Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD NB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 95572100
Teljes rendelési kód: 871951495572100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB txt 4.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401629808 hu_HU pdf 513.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401629808_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401629808_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB IES
Revit-fájl
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 911401629808 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD NB LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB