Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, DALI, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év