Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/840 PSU NB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 95566000
Teljes rendelési kód: 871951495566000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB txt 4.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401629208 hu_HU pdf 509.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401629208_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401629208_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB IES
Revit-fájl
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB 911401629208 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED105S/840 PSU NB LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB