Global - English

PCA - 使用条件  

感谢您对PCA(“应用程序”)的关注!本应用程序由Signify Netherlands B.V.(“Signify”)提供。

 

我们欢迎您使用本应用程序,但希望您能牢记一些规则和限制!

 本应用程序可以为您做什么:

 

1.       它可以让您通过具体识别和连接您办公室内的灯具,实现远程控制(通过本应用程序)您所在办公大楼内的照明系统。

2.       它也可以实现您对一个区域温度的控制!(统称为“服务”)
 

我们鼓励您继续阅读本文件,在您使用本应用程序时,代表您已接受以下条款。
 
关于本应用程序您需要了解的其他信息:

 

隐私:我们非常重视终端用户的隐私,请仔细阅读我们在应用程序内另外提供的隐私声明。

 

许可:您可在您拥有或受您控制的手机端上使用关于服务的应用程序。本许可仅针对您和Signify,并且是不可转让的。
 

第三方:在您使用本应用程序时,您可能(也)会使用第三方提供的服务,下载第三方提供的软件或购买由第三方提供的产品。请注意这些第三方可能拥有独立于本使用条件的各自适用的规则和限制。
 

保证:我们的目标是为您提供一款优秀的应用程序以及良好的用户体验。需要您知晓的是,我们只能“依原样”提供应用程序。虽然我们很乐意,但很遗憾我们不能对本应用程序或其内容作出任何保证。
 

责任:虽然我们对我们的应用程序很有信心,但总有可能发生某些部分不能正常工作的情况。如果很不幸发生了应用程序不能正常工作或者某些内容丢失的情况,请接受我们诚挚的歉意。我们非常明白这会给您带来诸多不便,但在法律允许的最大范围内,我们不能对因您使用本应用程序造成的任何损失承担任何责任。在任何情况下,我们不承担超出本应用程序支付金额的任何费用。

管辖权:本条款应受中国法律解释和管辖,并且不考虑其中的法律冲突条款。
 

唯一联系方式:手机应用程序平台提供商不对本应用程序及其内容负责。因此,若有任何关于本应用程序的疑问、支持、产品索赔以及与本应用程序相关的第三方知识产权声明问题,您只能通过pca.app@signify.com与Signify联系。
 

最后:您声明和保证:(i)您不位于美国政府禁运或被美国政府认定为“支持恐怖主义”的国家;和(ii)您没有被列入任何美国政府禁止或限制缔约方的名单。
 

使用愉快!