Suomi - Suomeksi

Philips HF-Selectalume II TL-D -lampuille

Luotettava ja energiatehokas vakioratkaisu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

HF-Selectalume II TL-D on erittäin kustannustehokas, luotettava ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL-D-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaistuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin suojatty veden sisäänpääsyltä ja pölyltä. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Edut

  • Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon

  • Takaa järjestelmälle luotettavan toiminnan

Ominaisuudet

  • Korkein CELMA-energiatehokkuusindeksi (A2 BAT)

  • Keskimääräinen käyttöikä on yli 85 000 tuntia (Ta= 50 °C), vikaantumisaste ≤ 0,1% per 1 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Voidaan käyttää myös tasavirtaa vaativissa kohteissa sekä turvalaistusasennuksissa; täysin turvavalaistukselle asetetun EN 61347-3 -annex J -standardin mukainen
  • Kohteisiin, joissa sytytyskertoja on useita, esim. joissa käytetään läsnäolo- tai liiketunnistimia
  • Sopii valaisimiin, joiden suojaluokka on luokka I tai II
  • Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät, tavaratalot, teollisuuskiinteistöt ja oppilaitokset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II TL-D -lampuille fi_FI pdf 817.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-Selectalume II TL-D -lampuille
Useita resursseja - Visuals