Suomi - Suomeksi

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Tuotteen kuvaus

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Tilauskoodi: 913713032166
Täysi tilauskoodi: 872790090551900

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
18 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713032166 fi_FI pdf 515.3 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Lisätietolomake
GSAD_HFSIITL5_0004-Additional datasheet PDF 13.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713032166_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713032166_EU
Useita resursseja - Visuals