Suomi - Suomeksi

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Tuotteen kuvaus

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Tilauskoodi: 913713032666
Täysi tilauskoodi: 872790090555700

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
18 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713032666 fi_FI pdf 515.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713032666_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713032666_EU
Useita resursseja - Visuals