Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Tuotteen kuvaus

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Tilauskoodi: 913713032466
Täysi tilauskoodi: 872790090553300

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
18 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713032466 fi_FI pdf 515.3 kB

Esitteet

Lisätietolomake
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713032466_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
Useita resursseja - Visuals