Philips HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

Monipuolisuutta valaistussuunnitteluun

Tuotteet

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
913700624166
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
913700624366
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
913700652566
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
913700652666
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
913700657666

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

HF-Performer Intelligent – Master- ja ECO TL5 HE/HO-, TL-D- ja PL-L-lampuille. HF-Performer Intelligent tunnistaa liitetyn lampun automaattisesti ja voi säätää sen toimintaparametreja muista lampuista riippumatta. Tästä on merkittävää hyötyä erityisesti T5-lamppuja käytettäessä, sillä saman mittaisia TL5 HE- ja HO-lamppuja voidaan käyttää ristiin samassa järjestelmässä. Valittavana on seitsemän eri liitäntälaitetta, joten asiakkaan käyttämään yhdistelmään löytyy aina sopiva ratkaisu riippumatta siitä, onko järjestelmään kytketty Master TL5-, Eco-, TL-D- vai PL-L-lamppuja. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin veden sisäänpääsyltä suojattu ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Edut

  • Takaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja joustavuutta valaisinsuunnittelijoille ja käyttäjille

  • Monitehotekniikka mahdollistaa eri lampputyyppien ja -tehojen käytön

Ominaisuudet

  • Korkein CELMA-energiatehokkuusindeksi (A2 BAT)

  • CE-, ENEC-, EL-, CCC-merkintöjen mukainen

Käyttökohteet

  • Voidaan käyttää myös tasavirtaa vaativissa kohteissa sekä turvalaistusasennuksissa; täysin turvavalaistukselle asetetun EN 61347-3 -annex J -standardin mukainen
  • Lisää käyttöikää kohteissa, joissa sytytyskertoja on useita, esim. kohteissa, joissa käytetään läsnäolo- tai liiketunnistimia
  • Sopii valaisimiin, joiden suojaluokka on luokka I tai II
  • Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät, tavaratalot, teollisuuskiinteistöt ja oppilaitokset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille fi_FI pdf 584.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille
Useita resursseja - Visuals