Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Tuotteen kuvaus

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Tilauskoodi: 913700657666
Täysi tilauskoodi: 872790088775400

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,4 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
45 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
12

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700657666 fi_FI pdf 518.1 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700657666_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Useita resursseja - Visuals