Suomi - Suomeksi

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Tuotteen kuvaus

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Tilauskoodi: 913700652566
Täysi tilauskoodi: 872790086249200

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
31 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
12

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700652566 fi_FI pdf 261.4 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700652566_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700652566_EU
Useita resursseja - Visuals