Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Tuotteen kuvaus

Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Tilauskoodi: 913700624366
Täysi tilauskoodi: 871150091502330

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,5 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
31 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
12

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700624366 fi_FI pdf 261.9 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700624366_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700624366_EU
Useita resursseja - Visuals