Signify FlowStar Gen2

FlowStar Gen2: Pidä liikenne turvallisesti käynnissä kriittisissä tunnelivalaistusolosuhteissa

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Vaativimpiin olosuhteisiin, joissa korroosio on todellinen uhka, tunnelien omistajat haluavat tunnelivalaisimia, jotka tarjoavat kustannus-, turvallisuus- ja saatavuusetuja koko käyttöikänsä ajan. Korkealaatuisen, korroosionkestävän, kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistetun rakenteensa ja LED-suunnittelunsa ansiosta FlowStar Gen2 tarjoaa kaikkea tätä – ja enemmänkin. FlowStar Gen2 on osa TotalTunnel-ratkaisua. Yhdessä valaistuksenohjaimien, kaapeleiden ja elinkaaripalveluidemme kanssa nämä tunnelivalaisimet tarjoavat korkeimman suorituskyvyn ja täsmälleen oikean tasapainon näkyvyyden, turvallisuuden ja taloudellisuuden välillä. Ja suuren valovirran ansiosta ne voivat myös vähentää tarvittavien projektivalaisimien määrää vaarantamatta turvallisuutta. Pitkäikäinen ja erittäin tehokas ratkaisu tunnelien tai alikulkutunnelien valaistukseen, joka pitää liikenteen turvallisena ja sujuvana.

Edut

  • Luotettava ja pitkäikäinen ratkaisu tunneleihin, joissa korroosio on erittäin voimakasta

  • Kiistaton korroosionkestävyys, täysin ruostumaton teräsrakenne

Ominaisuudet

  • Korkealaatuinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ilman ulkoisia alumiiniosia

  • Tasainen yläosa ilman ulokkeita

Käyttökohteet

  • Tunnelit
  • Alikulkusilta

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet FlowStar Gen2 fi_FI pdf 490.3 kB
Asennusohjeet
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 5.4 MB
Asennusohjeet
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 9.1 MB
Esite
FlowStar Gen2 Brochure pdf 12.4 MB

Kuvat

Family-Photographs-FlowStar Gen2
Useita resursseja - Visuals