Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Ruostumaton teräs, Teräs, Asennusrunko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Sulake mukana, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 5-napainen, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060014
Täysi tilauskoodi: 871951423413000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED230 [LED module 23000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060014 fi_FI pdf 242.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-912300060014_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060014_EU
Useita resursseja - Visuals