Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Epäsymmetrinen, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, STD

BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Ruostumaton teräs, Teräs, Asennusrunko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 5-napainen, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060015
Täysi tilauskoodi: 871951423414700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED720 [LED module 72000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
3 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060015 fi_FI pdf 278.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-912300060015_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060015_EU
Useita resursseja - Visuals