Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, FU, STD
BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU
Tuotteen kuvaus
Tunnel light, Ruostumaton teräs, Teräs, Asennusrunko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Sulake mukana, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 5-napainen, 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED500 [LED module 50000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Takuuaika
- 5 vuotta