Suomi - Suomeksi

Signify UrbanFlex

UrbanFlex: yhtenäistä muotoilua ja valonlaatua jokaiselle kaupunkialueelle

Uusi
Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Kaupunkien halutaan olevan houkuttelevia, lämminhenkisiä ja turvallisia paikkoja, joissa asukkaat viihtyvät, yritykset menestyvät ja ihmiset haluavat vierailla. Siksi suunnittelimme UrbanFlexin – joustavan katuvalaistusratkaisun kaikenlaisiin kaupunkisovelluksiin. UrbanFlex on suunniteltu asiakkaille, jotka etsivät yhdenmukaista muotoilua ja valon laatua tyylikkäissä, energiatehokkaissa ja kestävissä tuotteissa. UrbanFlexin tunnusomainen tyyli on moderni ja virheetön, ja se antaa kaupunkikuvallesi visuaalisesti yhtenäisen, elegantin ja omaleimaisen ilmeen. Sitä on saatavana kahdessa suositussa koossa, ja mukana on valikoima kiinnikkeitä sekä erityisiä valaisinvarsia ja pylväitä. Ja koska olemme tietoisia valon vaikutuksista ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen, olemme myös varustaneet UrbanFlexin omalla valoreseptillämme pimeän taivaan säilyttämiseksi. Sisäänrakennetun LEDGINE-O-alustan sekä laajan, eri käyttökohteisiin räätälöidyn optiikkavalikoiman ansiosta UrbanFlex tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn erilaisiin kaupunkivalaistustarpeisiin. Järjestelmävalmiina tämä valaisin tarjoaa liitettävyys- ja himmennysvaihtoehtoja, ja se voidaan yhdistää valaistuksen hallintajärjestelmiin, kuten Interact, sekä kaikkiin olemassa oleviin ja tuleviin anturi-innovaatioihin. Lisäksi jokainen UrbanFlex-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service -merkintäsovelluksen avulla. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaisimista ja varaosista.

Edut

  • Yhtenäinen ja mukautuva valaistusratkaisu kaikenlaisiin kaupunkiympäristöihin

  • Zhaga-liitäntä takaa toimivuuden ja päivitettävyyden pitkälle tulevaisuuteen

Ominaisuudet

  • Ainutlaatuinen, moderni muotokieli

  • Laaja valikoima tyylikkäitä valaisinkohtaisia tai vakiomallisia pakettiratkaisuja, jotka soveltuvat eri pylväsmalleille ja asennustavoille

Käyttökohteet

  • Tiet ja kadut
  • Puistot ja aukiot
  • Asuinalueet
  • Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
  • Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
  • Kävely- ja pyöräilyreitit, aukiot, puistot ja leikkikentät

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet UrbanFlex fi_FI pdf 2.2 MB
Asennusohjeet
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 733.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-UrbanFlex
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

Family-IES-UrbanFlex
Useita resursseja

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-UrbanFlex-small-BGP-BPP-BRP-BVP730-Ref-912300060121 pdf 1.5 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-UrbanFlex-micro-BGP-BPP-BRP-BVP729-Ref-912300060118 pdf 1.3 MB