Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symmetrinen valonjako DS51, Suojausluokka II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako DS51, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060120
Täysi tilauskoodi: 871951424070400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED100 [LED module 10000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060120 fi_FI pdf 376.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060120_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT