Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symmetrinen valonjako DS51, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako DS51, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060115
Täysi tilauskoodi: 871951424065000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED20 [LED Module 2000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060115 fi_FI pdf 341.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060115_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060115_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG IES
Dialux
ULD File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG LDT