Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Pylväsasennus, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060114
Täysi tilauskoodi: 871951424064300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED30 [LED module 3000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060114 fi_FI pdf 318.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060114_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT