Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060118
Täysi tilauskoodi: 871951424068100

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED30 [LED module 3000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060118 fi_FI pdf 334.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060118_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060118_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG LDT