Signify Copenhagen City LED gen2, pieni

Copenhagen City LED Gen2: mukavaa ja tulevaisuuteen suuntautunutta valoa kaupunkiisi

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Alkuperäinen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhteistyössä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuuritoimiston kanssa 1960-luvulla tavoitteena parantaa kaupungin esteettistä vetovoimaa valaistuksen avulla. Tästä ajattoman tyylikkäästä valaisimesta on kaksi eri versiota: Copenhagen City LED Gen2 on tarkoitettu kaupunki- ja asuinalueille, joissa miellyttävä valaistus on tärkeää, kun taas Copenhagen LED Gen2 on erittäin suorituskykyinen valaisin katuvalaistukseen. Copenhagen City LEDin toinen sukupolvi tarjoaa erittäin miellyttävän valonjaon ja minimaalisen häikäisyn, jonka mahdollistaa valaisimen muotoa myötäilevä pyöreä LED-moduuli. Valinnainen opaalikatos tarjoaa vielä lisää tapoja kohentaa valaistuksen vaikutusta. Se sopii täydellisesti myös kaupunkien brändäykseen, sillä sitä voidaan käyttää sekä staattisen että dynaamisen ylävalaistuksen luomiseen millä tahansa valon värillä. Valaisin on saatavana useilla ripustusvaihtoehdoilla ja optiikoilla, mikä tarjoaa maksimaalisen vapauden valaistussuunnittelussa keskustaan ja asuinalueille. Saatavilla on myös valikoima kiinnikkeitä, joiden avulla on helppo luoda yhdenmukainen valaistussuunnitelma useisiin eri käyttökohteisiin. Siihen on myös saatavana yksi tai kaksi Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) -kantaa, joten se on toimiva ratkaisu myös tulevaisuudessa. Siten Copenhagen City LED Gen2 voidaan yhdistää kehittyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin (kuten Interactiin) tai tunnistimiin (kuten Outdoor Sensor Bundle (OSB) -pakettiin). Ja koska ylempi SR-kanta on integroitu katokseen, se ei häiritse valaisimen kaunista, puhdaslinjaista muotoilua. Lisäksi jokainen Copenhagen City LED Gen2 BRS761-, BRS762- ja BRS763-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien digitaalisen kirjaston luomisen.

Edut

  • Ainutlaatuinen visuaalinen muotoilu, täydellinen LED-integraatio ja huipputason pintakäsittely

  • Erittäin miellyttävä valaistus parannetulla LED-moduulilla, pyöreällä muodolla ja valinnaisella satiinipintaisella valonhajottimella

Ominaisuudet

  • Kolme kokoa, joista löytyy sopiva kaikkiin asennuskorkeuksiin (pieni, suuri ja mega) ja mahdollisuuksiin: sivu-, pylväs-, vaijeri- tai keskikiinnitys

  • Värilämpötilojen ja värintoiston valinta eri ympäristöissä: 2200K, 2700K, 3000K ja 4000K

Käyttökohteet

  • Kaupunkien valtaväylät (mega- ja large-versiot)
  • Keskusta-alue ja keskustan kadut (large-versio)
  • Asuinkadut, pysäköintialueet, jalankulkualueet ja puistot (small-versio)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Copenhagen City LED gen2, pieni fi_FI pdf 620.0 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.4 MB

Kuvat

Family-Photographs-Copenhagen City LED gen2, pieni
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Copenhagen City LED gen2, pieni
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration of Copenhagen City LED gen2 small pdf 1.1 MB