Signify Copenhagen City LED gen2, pieni, Urban road & street light, 37 W, 4818 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Metronomis-valonjako, keskileveä, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Johtokiinnike, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 4818 lm, 37 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636277
Täysi tilauskoodi: 871951485045300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
50S [LED module, system flux 5000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636277 fi_FI pdf 249.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636277_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636277_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K LDT