Signify Copenhagen City LED gen2, pieni, Urban road & street light, 37.5 W, 4968 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Metronomis-valonjako, keskileveä, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 4968 lm, 37.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- 50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta