Signify Copenhagen City LED gen2, pieni, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 2988 lm, 24 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008633846
Täysi tilauskoodi: 871869958433700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED30 [LED module 3000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K txt 6.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008633846 fi_FI pdf 229.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008633846_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008633846_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 03 dwg 90.4 kB
CAD-piirustukset
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 07 max 924.0 kB
CAD-piirustukset
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 08 sat 3.7 kB
CAD-piirustukset
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 04 dxf 352.3 kB
CAD-piirustukset
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 05 m3d 12.0 kB
CAD-piirustukset
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 09 r3d 77.2 kB

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
Copenhagen LED City gen2 BRS761 GL SRTSRB 48 3D zip 535.1 kB