Signify Copenhagen City LED gen2, pieni, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Metronomis-valonjako, keskileveä, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636732
Täysi tilauskoodi: 872016912961000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40 [LED module 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K txt 7.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636732 fi_FI pdf 320.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636732_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636732_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K LDT