Suomi - Suomeksi

Signify CityClassic gen2

CityClassic gen2 - Klassinen muotoilu, tasapainossa nykypäivän vaatimusten kanssa

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tasapainoinen, klassinen muotoilu yhdistettynä viimeisimpään ja erittäin tehokkaaseen, tulevaisuudessakin toimivaan valaistuksen ohjausteknologiaan tekee CityClassic gen2:sta erinomaisen valinnan kaikkiin kaupunkivalaistuksen kohteisiin. LED-tekniikan ansiosta nykypäivän valaisimet ovat erittäin energiatehokkaita, ja niillä on suuri optinen tehokkuus. CityClassic gen2 lisää tähän myös erinomaisen monipuolisuuden ja joustavuuden. LEDGINE-O-alustassa on vakiona 600–6 500 lm:n valovuot, ja valikoimassa on yli 30 optiikka- ja valonjakovaihtoehtoa sekä useita värilämpötiloja (CCT) ja värintoistoindeksejä (CRI). Tuloksena on loistava suorituskyky ja visuaalinen mukavuus, ja lupaus tulevaisuuden liitäntävaihtoehdoista. Voit myös käyttää ainutlaatuista ClearGuide LED ‑alustaa, jonka moderni ja koristeellinen ilme tuo uutta säväystä tuttuun vaakasuoraan säleikköön. Saatavilla on myös erillisiä Dark Sky ‑versioita, jotka täyttävät hajavalolle asetetut tiukat vaatimukset (<1 %). CityClassic gen2 -tuoteperhe on suunniteltu täysin modulaariseksi. Valaisimia on kahta kokoa, suuri ja pieni. Kumpaakin varten on reilun kokoinen katos. Molemmat valaisimet on saatavilla myös lyhtyversiona ilman katosta. Voit myös yhdistellä erilaisia mastoja ja kiinnikkeitä sovelluksesi erityistarpeiden mukaan. Asennus on erittäin yksinkertaista asennussovittimen IP-luokitellun pistoke-kantaliittimen ansiosta. Huollon helpottamiseksi ja valaisimen myöhempää päivittämistä varten liitäntälaitteen kansi voidaan irrottaa ilman työkaluja avaamalla vain kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua pidikettä. Kytkentäalusta voidaan irrottaa helposti avaamalla kaksi kiinnitysruuvia, jolloin valaisin voidaan varustaa helposti ja nopeasti erittäin miellyttävän valon tuottavalla GentleBeam-kuvulla ja/tai taustavalolta suojaavalla BL2-häikäisysuojalla.

Edut

  • Tasapainoinen ja ajattoman klassinen muotoilu.

  • Saatavilla valaistuksen miellyttävyyttä parantavia lisävarusteita.

Ominaisuudet

  • Energiatehokas ja optisesti tehokas LED-tekniikka

  • Valaisimeen voidaan asentaa hajautettua valoa tuottava GentleBeam-kupu ja/tai taustavalolta suojaava BL2-häikäisysuoja.

Käyttökohteet

  • Asuinalueiden kadut.
  • Kaupunkialueet, kuten torit, puistot ja aukiot.
  • Kävelykadut, jalkakäytävät ja pyörätiet.
  • Ostosalueet.
  • Toimisto- ja teollisuusalueet.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CityClassic gen2 fi_FI pdf 448.3 kB
Asennusohjeet
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-CityClassic gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CityClassic gen2
Useita resursseja - Software Plugins