Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Leveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060133
Täysi tilauskoodi: 871951424212800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P txt 5.8 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060133 fi_FI pdf 135.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060133_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060133_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P LDT