Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300024995
Täysi tilauskoodi: 871951423288400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 txt 6.1 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024995 fi_FI pdf 135.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024995_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024995_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 LDT