Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 1992 lm, 2700 K, CRI70, Keskileveä valonjako 32, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1992 lm, 17.4 W, 114 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 32, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300024998
Täysi tilauskoodi: 871951423291400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P txt 5.8 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024998 fi_FI pdf 130.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024998_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024998_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P LDT