Signify CityCharm Fluid

CityCharm yhdistää visuaalisesti miellyttävän ulkoasun ja tehokkuuden

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CityCharm-mallisto on suunniteltu käytettäväksi kaupunkialueilla, joissa miellyttävällä valaistuksella, tunnelmalla ja muotoilulla on tärkeä rooli. Se tarjoaa kolme ikonista ja ajatonta mallia: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) ja CityCharm fluid (BDS492) sekä valikoiman koristeellisia ja käytännöllisiä lisävarusteita. Näin voit luoda valaistusratkaisun, joka heijastaa kuntasi identiteettiä sekä päivällä että yöllä. Valitsetpa sitten cordoba-, cone- tai fluid-tyypin LED-valot, CityCharm tarjoaa korkean tason visuaalista mukavuutta sekä erinomaista suorituskykyä. Valittavanasi on kaksi innovatiivista valaistustekniikkaa: GentleBeam, joka maksimoi visuaalisen mukavuuden, sekä ClearGuide (cordoba tai cone), joka optimoi pystysuoran valaistuksen ja opastusvalaistuksen. Voit lisätä CityCharm-valaistusratkaisusi yksilöllisyyttä käyttämällä sarjaan kuuluvia koristeellisia lisävarusteita, joilla voidaan muokata kuvun tilavuutta ja muuttaa sen ulkonäköä. Sarjaa varten suunniteltujen kiinnitysvarsien ja pylväiden avulla asuinalueista ja kaupunkien keskustoista voidaan muokata mitä tyylikkäimpiä kokonaisuuksia.

Edut

  • Tyylikäs ja elegantti valaisinmallisto, jossa on yhtenäinen ilme valaisinpylväitä ja ‑kiinnikkeitä myöten

  • Miellyttävää valaistusta GentleBeam- ja ClearGuide-tekniikoilla

Ominaisuudet

  • Saatavilla on erimuotoisia valaisimia, erilaisia väritehosteita sekä yhteensopivia pylväitä ja kiinnikkeitä

  • Hajavalolla voidaan luoda miellyttävä valaistus ja värillisillä osilla voidaan luoda ainutlaatuista tunnelmaa

Käyttökohteet

  • Asuinalueet
  • Polut ja pyörätiet
  • Puistot ja puistokadut

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CityCharm Fluid fi_FI pdf 373.9 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 2.2 MB

Kuvat

Family-Photographs-CityCharm Fluid
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CityCharm Fluid
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB