Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Epäsymmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), Suojausluokka II, IP66, STDE

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK11 | 50 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuoja ja suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 0,5 m ja kaapeliliitin, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300060043
Täysi tilauskoodi: 871951423706300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED30 [LED module 3000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 txt 6.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060043 fi_FI pdf 142.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060043_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060043_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB