Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), Suojausluokka II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK11 | 50 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus (kV) jännitteen saavuttaessa korkeajännitteen - differentiaalitila + suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300060042
Täysi tilauskoodi: 871951423705600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED70 [LED module 7000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060042 fi_FI pdf 143.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060042_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060042_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB