Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, GPRS-verkko, Symmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), Interact Ready, Suojausluokka II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK11 | 50 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus (kV) jännitteen saavuttaessa korkeajännitteen - differentiaalitila + suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300060041
Täysi tilauskoodi: 871951423704900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED50 [LED module 5000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060041 fi_FI pdf 257.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060041_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060041_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB