Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka I, IP66, STD

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK11 | 50 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 0,5 m ja kaapeliliitin, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300060273
Täysi tilauskoodi: 872016903933900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED20 [LED Module 2000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 txt 6.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060273 fi_FI pdf 133.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060273_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060273_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB