Philips CoreLine Waterproof

Helposti asennettava ja huollettava ratkaisu kaikenlaisiin valaistusprojekteihin ja käyttökohteisiin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine Waterproof on vesitiivis valaisin ja osa laadukasta, innovatiivista ja helppokäyttöistä CoreLine-valaisintuoteperhettä. Tuote on muotoilultaan virtaviivainen ja tyylikäs, ja sen asentaminen käy nopeasti ja helposti. CoreLine Waterproofissa on aiempaa parempi leveä keilakulma. Se on energiatehokas korvaaja perinteisille vesitiiviille valaisimille, joiden teho on 18–58 W. CoreLine Waterproof -tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.

Edut

  • Säästää energia- ja huoltokustannuksissa

  • Nopea ja helppo asentaa älykkään WT120C G2 -tuotearkkitehtuurin ansiosta

Ominaisuudet

  • Pitkä, 100 000 tunnin käyttöikä (L80), valotehokkuus jopa 140 lm/W

  • Saatavilla 600, 1 200 ja 1 500 mm pituisina, valovirta jopa 8 000 lm, värilämpötila jopa 4 000 K

Käyttökohteet

  • Pysäköintihallit
  • Teollisuus
  • Varastot
  • Yleisvalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • UV-säteily vaurioittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.

  • Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof fi_FI pdf 806.3 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 444.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Waterproof
Useita resursseja - Software Plugins
Tuoteperheen IES-tiedostot
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB