Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2700 lm, 26 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 4-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta), Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505100042
Täysi tilauskoodi: 871829185418000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505100042 fi_FI pdf 246.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505100042_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505100042_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 910505100042 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100042 pdf 637.4 kB