Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Keilakulma 110°, Matte, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Keilakulma 110°, Matte, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401535391
Täysi tilauskoodi: 871869691687299

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401535391 fi_FI pdf 245.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401535391_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401535391_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 911401535391 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535391 pdf 637.7 kB