Philips CoreLine Waterproof, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600
Tuotteen kuvaus
L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta