Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401815687
Täysi tilauskoodi: 872016975428799

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401815687 fi_FI pdf 425.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401815687_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401815687_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 911401815687 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815687 pdf 637.5 kB